Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HDHSHDOIL

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
colore
COLOUR
profondità
DEPTH
altezza
HEIGHT
fonte di luce
LIGHT_SOURCE
materiale
MATERIAL
diametro dell'ombra 1
SHADE_DIAMETER_1
larghezza
WIDTH
nome
NAME
1
2
HDHSHDOIL
Nero
42 cm
33 cm
1 x E14
Metallo, vetro
1 x 14
16 cm
HDHSHDOIL
KEXJKI8DB
Nero
42 cm
33 cm
1 x E14
Metallo, vetro
1 x 14
16 cm
KEXJKI8DB
Comprimi la tabella (2 prodotti)
Numero d'ordineHDHSHDOIL
Ultime modifiche18.04.2024 10:25:45
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties